|
|
|
MTN4575-0011
MERTEN 1xRJ45 Cat5e STP aljzat
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Kábel árnyékolás típusa
|
STP
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózati kategória
|
5
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Csatlakozók száma
|
1
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
70,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
31,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,700 cm
|
2. csomag súlya
|
4004,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|