|
|
|
MTN4580-0001
MERTEN Keystone adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
With fixing frame
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Termék rendeltetési helye
|
Univerzális keystone csatlakozó
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
44,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
20,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,500 cm
|
2. csomag súlya
|
2,630 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|