|
|
|
MTN4583-0001
MERTEN HDMI csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
A lábnyom típusa
|
Keystone
|
Colour
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
HDMI
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Anyag
|
Lágyacél
|
Magasság
|
22 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
17 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
31,100 cm
|
2. csomag hossza
|
40,300 cm
|
2. csomag súlya
|
1946,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|