|
|
|
MTN464390
MERTEN XLR csatlakozó adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Esztétikai név
|
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Arc
System M
Trancent
M-Plan glass
Artec
Antik
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
XLR hangszóró csatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Betét a ferde kimenethez
|
Colour
|
Fekete (RAL 9005)
|
Anyag
|
Poliamid 6,6 matt
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,300 cm
|
1. csomag súlya
|
9,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
2. csomag hossza
|
7,600 cm
|
2. csomag súlya
|
100,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,420 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|