|
|
|
MTN464392
MERTEN HD15 adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Arc
Trancent
Artec
M-Elegance
M-Star
Antik
M-Plan glass
System M
M-Plan
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Betét a ferde kimenethez
|
Colour
|
Fekete (RAL 9005)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
D-típusú mikrocsatlakozó
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Anyag
|
Poliamid 6,6 matt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,900 cm
|
1.csomag hossza
|
6,600 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
2. csomag hossza
|
7,600 cm
|
2. csomag súlya
|
100,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,420 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|