|
|
|
MTN464395
MERTEN BNC/TNC csatlakozó adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Esztétikai név
|
M-Smart
System M
Artec
Trancent
Antik
M-Star
M-Elegance
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
BNC/TNC
|
Készülék bemutatása
|
Betét a ferde kimenethez
|
Colour
|
Fekete (RAL 9005)
|
Anyag
|
Poliamid 6,6 matt
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,1 cm
|
1.csomag hossza
|
6,2 cm
|
1. csomag súlya
|
8,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
2. csomag hossza
|
7,6 cm
|
2. csomag súlya
|
100,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|