|
|
|
MTN465706
MERTEN 2xRJ45 Cat6A STP aljzat
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Tervezésben használható
Két csatlakozóhoz alkalmas
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózati kategória
|
6
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Csatlakozók száma
|
1
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
LSA plus
|
Jelölés
|
Színkódolás
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Rögzítőeszköz
|
Csavar
Padlódoboz/padló alatti
Csatorna
|
Telepítési irány
|
Ferde
|
Fő színárnyalat
|
Fehér
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
136,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,900 cm
|
2. csomag súlya
|
7,200 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|