|
|
|
MTN466099
MERTEN TV/R-SAT aljzat, végzáró
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
Merten insert
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
R-TV/SAT csatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Médiaeszköz-támogatás
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
2
|
TV aljzat típusa
|
Intermediate
|
Átviteli frekvencia
|
4…2400 kHz
|
Leágazási veszteség
|
4,5 -860 kHz
5 -2150 kHz
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,900 cm
|
1. csomag súlya
|
100,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
19,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
6,558 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|