|
|
|
MTN469314
MERTEN Fedlap, "high-end" hangszóró csatlakozókhoz, System-M, antracit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 15, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
M-Arc
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét
|
Termék rendeltetési helye
|
Hangszóró
|
Készülék bemutatása
|
Hordozó keret központi fedlappal
|
További információ
|
Gyűrűs támasztékkal
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG matt
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
103,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,71 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|