Schneider-Electric
 
MTN469625 picture- Schneider-electric
MTN469625
MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye Telefonaljzat
Színárnyalat Aktív fehér (RAL 9016)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Aljzatszám 1
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelési mód Antibakteriális
Felületkezelés Fényes
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 5,6 cm
1.csomag hossza 5,6 cm
1. csomag súlya 11 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7 cm
2. csomag szélessége 7 cm
2. csomag hossza 10 cm
2. csomag súlya 78 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 225
3.csomag magassága 19 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,915 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months