|
|
|
MTN469825
MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Data socket
|
Színárnyalat
|
Aktív fehér (RAL 9016)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
1
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,900 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
40,300 cm
|
2. csomag súlya
|
2,514 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|