|
|
|
MTN478125
MERTEN M-Smart egyes keret, aktív fehér (antibakteriális)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Colour
|
Aktív fehér (RAL 9016)
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,1 cm
|
1.csomag hossza
|
8,1 cm
|
1. csomag súlya
|
18,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
2. csomag hossza
|
12,0 cm
|
2. csomag súlya
|
207,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
32,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|