|
|
|
MTN486414
MERTEN M-Plan négyes keret, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Colour
|
Antracit (RAL 7030)
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
29,600 cm
|
1. csomag súlya
|
66,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
2,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
2. csomag hossza
|
31,000 cm
|
2. csomag súlya
|
172,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
44
|
3.csomag magassága
|
20,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
3. csomag hossza
|
40,400 cm
|
3. csomag súlya
|
4,184 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|