|
|
|
MTN486460
MERTEN M-Plan négyes keret, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Colour
|
Alumínium
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
29,7 cm
|
1. csomag súlya
|
68,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
31,0 cm
|
2. csomag súlya
|
173,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
44
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,22 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|