|
|
|
MTN512219
MERTEN Kettes kiemelődoboz, M-Smart/Artec, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Smart
Artec
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiemelődoboz
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Kiegészítő jellemzők
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függőleges
|
Kábelbemenet
|
2 Kábelbevezetés
2 Csatorna bevezetés
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
16,400 cm
|
1. csomag súlya
|
150,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
20,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
37,800 cm
|
2. csomag súlya
|
3,426 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
114,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
155,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|