|
|
|
MTN515544
MERTEN M-Plan ötös keret, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
5-ös sorolás
|
Colour
|
Fehér (RAL 1013)
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
37,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
122,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
38
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,04 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|
|