|
|
|
MTN5250-0460
MERTEN Forgatógombos burkolat, System-M, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Forgatógombos fényerőszabályzó
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,200 cm
|
1.csomag hossza
|
6,300 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
120,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
19,900 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
3. csomag hossza
|
40,200 cm
|
3. csomag súlya
|
3264,000 kg