|
|
|
MTN536304
MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 1 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Központi bemenettel
Hőmérséklet érzékelővel
Termikus visszacsatolással
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Névleges áramerősség
|
1 A
|
Hiszterézis
|
0,5 K
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
26 mm
|
Környezet
Mérési hőmérséklet
|
5…30 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
72,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,01 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|