|
|
|
MTN538000
MERTEN Időkapcsoló betét, 15 perces
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
Merten inserts
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időzítő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Kétpólusú
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Névleges áram
|
16 A
|
Időkésleltetés
|
0...15 perc
|
Anyag
|
Műanyag
Fém
|
Szélesség
|
72 mm
|
Magasság
|
72 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
135,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,81 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|