|
|
|
MTN542895
MERTEN ARGUS Kondenzátor, 230 VAC, 0.33 µF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kondenzátorok
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Terheléskapacitás
|
0,33 µF
|
Hosszúság
|
25 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,66 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|