Schneider-Electric
 
MTN5570-1019 picture- Schneider-electric
MTN5570-1019
MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, slave, 360°, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Jelenlétérzékelő
Készülék bemutatása Komplett termék
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Világítás
Technológia típusa Elektronikus
Készülék felszerelése Mennyezeti
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés Fényes
[Ue] névleges üzemi feszültség 220/240 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Szerelési magasság 2,5 m
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,1 cm
1. csomag szélessége 14,4 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 296,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,903 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.