|
|
|
MTN5640-3119
MERTEN ARGUS mozgásérzékelő, falon kívüli, IP54, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Készülék felszerelése
|
Mennyezeti
|
Érzékelő típusa
|
PIR
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Védelem típusa
|
Külső olvadóbetét
|
Fényerősség beállítása
|
2…1000 lux
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
121 mm
|
Szélesség
|
121 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
335,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
13
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,855 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|