|
|
|
MTN569814
MERTEN Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Redőny
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Jelölés
|
Nyíl
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
30,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,37 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|