Schneider-Electric
 
MTN5710-0325 picture- Schneider-electric
MTN5710-0325
MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, System-M, aktívfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Star
System M
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
Termékcsalád kompatibilitása PlusLink
Termék vagy alkatrész típusa Jelenlétérzékelő
Készülék bemutatása Module
Színárnyalat Aktív fehér
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Világítás
Technológia típusa Elektronikus
Rögzítési mód Előre lyukasztott rögzítő lyuk
Termék rendeltetési helye Multifunction control unit
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelési mód Antibakteriális
Felületkezelés Fényes
Jelenlétérzékelési terület 16 m x 12 m
Érzékelési szög 180°
Késleltetési idő tartomány 10 s...30 min
Szerelési magasság 1,1 m
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,200 cm
1. csomag szélessége 7,600 cm
1.csomag hossza 7,600 cm
1. csomag súlya 82,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 18,500 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,405 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.