|
|
|
MTN5710-6051
MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, System-D, pezsgő
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanism with cover plate
|
Színárnyalat
|
Pezsgő
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Érzékelési szög
|
180° vízszintes
|
Késleltetési idő tartomány
|
10 s...30 min
|
Szerelési magasság
|
1,1 m
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,2 cm
|
1. csomag súlya
|
70,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,517 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|