|
|
|
MTN5761-6034
MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 10 A, D-Life, antracit
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Termék neve
|
System Design
|
Készülék bemutatása
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Termikus visszacsatolással
Központi bemenettel
Hőmérséklet érzékelővel
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Névleges áramerősség
|
10 A
|
Hiszterézis
|
0,5 K
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Bekötési pontok száma
|
8 rugós bekötés
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
47 mm
|
Környezet
Mérési hőmérséklet
|
5…30 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
89,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,96 kg
|
|
|