|
|
|
MTN5775-6050
MERTEN Fedlap, érintőképernyős termosztáthoz, D-Life, nikkel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Thermostat
|
Színárnyalat
|
Nikkel
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Anyag
|
Fém
|
Felületkezelés
|
Fémes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
70 mm
|
Magasság
|
70 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,3 cm
|
1. csomag súlya
|
25,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,66 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|