|
|
|
MTN5776-0000
MERTEN Programozható érintőképernyős univerzális termosztát
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Készülék alkalmazás
|
Weekly-programmable
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Heating
|
Rendelkezésre álló funkció
|
A füstérzékelés öntesztje
Üzemmód
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
Tető állítás
Csak CT
Szelepvédelmi funkció
Fűtéssel
LCD kijelzővel
|
A csomagolás típusa
|
Papír
|
Mérési pontosság
|
+/- 0,5 °C
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Kapcsolási funkció
|
Kétpólusú
|
Névleges áramerősség
|
16 A (ohmos terhelésen terhelés)
1 A (induktív töltéskor terhelés) cos phi = 0,6
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Védelem típusa
|
Túlmelegedés elleni védelem
Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
|
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
16 A
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…35 °C
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
A csavarfej formája
|
Mínusz fej
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 1.5...2 x 16 mm²
|
Vezetékhosszúság
|
10 mm
|
Megjelenített információ
|
Hőmérséklet °C-ban
Óra
|
Kijelző típusa
|
OLED kijelző
|
Kijelző felbontása
|
96 x 96 képpont
|
Kijelző anyaga
|
Műanyag
|
Kijelző mérete
|
44 mm
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Szabványok
|
EN 60730-2-9
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
VDE
SEMKO
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
51 mm
|
Beágyazási mélység
|
32 mm
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
128,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
20,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
41,700 cm
|
2. csomag súlya
|
6,688 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|