|
|
|
MTN580690
MERTEN Szélérzékelő, belső fűtéssel
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szélérzékelő interfész
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció
|
Defrosting
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Névleges áram
|
500 mA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Hálózat típusa
|
Automatikus kalibráció
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,5 cm
|
1. csomag súlya
|
717,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
32,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,84 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|