|
|
|
MTN580693
MERTEN Szélérzékelő interfész
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
KNX
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,6 cm
|
1. csomag súlya
|
216,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,37 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|