|
|
|
MTN587093
MERTEN Egyszínű LED-es lámpa, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Fényforrás
|
LED
|
Fényforrás színe
|
Fehér
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
77,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,21 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|