Schneider-Electric
 
MTN6005-0001 picture- Schneider-electric
MTN6005-0001
KNX CO2, páratartalom, hőmérsékletmérő szenzor
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa KNX
Rendelkezésre álló funkció Beépített fényérzékelővel
Napi programmal
Termikus visszacsatolással
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 8,8 cm
1. csomag súlya 144 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months