Schneider-Electric
 
MTN617119 picture- Schneider-electric
MTN617119
Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, polárfehér, fényes
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád KNX
Esztétikai név System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Plan
M-Smart
M-Star
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Busz típusa KNX
Fő színárnyalat Polárfehér
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
A FUNKCIÓ gombok száma 2
Helyi jelzés LED
Jelölés helye Jelölés a cimketartón
Anyag Műanyag csillogó
Színárnyalat Polárfehér
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,400 cm
1.csomag hossza 7,800 cm
1. csomag súlya 64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 19,400 cm
2. csomag szélessége 30,900 cm
2. csomag hossza 46,600 cm
2. csomag súlya 4,282 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months