|
|
|
MTN6185-6051
Push-button Pro T, Merten System Design, champagne metallic, matt, Temperature sensor, Touchless mode
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Busz típusa
|
KNX
|
Fő színárnyalat
|
Metallic
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Forgató és nyomógomb
Touchless
|
Érzékelő típusa
|
Hőmérséklet
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
A FUNKCIÓ gombok száma
|
4
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Pulse edges, 2-byte telegram
Gyorsbeállítás: előre beállított konfiguráció előhívása
Pt100 relé
Éjszakai mód: csökkentett LED fényerő
ETS4 vagy újabb verzióval programozható
PWM
Kapcsolóval
BMS csatlakozási felület/átjáró
Háttérszimbólumok
Funkciótiltás
Jelenet mentés
Státuszkijelzés fényereje és viselkedése
8 bites lineáris szablyozó
Bekapcsolási viselkedés
Lopásvédelem kiegészítőkkel
Haladó beállítás: egyéni konfiguráció
Menetrend készítés
Közelítés érzékelés: a kijelzőhöz, és az indítási képernyőhöz
|
Helyi jelzés
|
1 LED bemenetenként (fehér/piros)
|
Jelölés
|
Szimbólumokkal
|
Anyag
|
Műanyag
|
Színárnyalat
|
Metallic
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,41 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|