|
|
|
MTN6212-0344
Merten-KNX 2-es multifunkciós falimodul, SystemM, krém, fényes
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Star
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 1013)
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Heti programmal
A hőmérséklet csökkentésével
|
Beállítás típusa
|
Manuális alapjel állítás
|
Erőteljes mechanika
|
Lopás és leszerelés elleni védelem
|
Fő színárnyalat
|
Fehér
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
91,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,91 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|