|
|
|
MTN6214-0319
Merten-KNX 4-es multifunkciós falimodul, SystemM, polárfehér, fényes
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
A hőmérséklet csökkentésével
Heti programmal
|
Beállítás típusa
|
Manuális alapjel állítás
|
Erőteljes mechanika
|
Lopás és leszerelés elleni védelem
|
Fő színárnyalat
|
Polárfehér
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,800 cm
|
1.csomag hossza
|
15,200 cm
|
1. csomag súlya
|
136,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
19,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
40,800 cm
|
2. csomag súlya
|
5,190 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|