|
|
|
MTN6215-0310
KNX Multitouch érintőkijelző System M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Kimenet: be/ki kapcsolás
Háttérszimbólumok
Összes kikapcsoló gomb
Alapjel állítás
Zsalu (single/dual surface)
Menetrend készítés
Szelepvédelmi funkció
Üzemmód
Bekapcsolási viselkedés
PWM
8 bites lineáris szablyozó
Pulse edges, 2-byte telegram
Képernyővédő
Hálózati hiba érzékelés, IDIF > 1 A
Biztosítós szakaszolókapcsoló
Vezérlő típusa: continuous-action PI control
32 funkciós helyiségszabályozó
Tisztítás mód
Vezérlő egység viselkedése: PWM vagy 2-szintes
Vezérlő típusa: continuous-action PI control
Jelenet mentés
Beépített termosztát
Közelítés érzékelés: a kijelzőhöz, és az indítási képernyőhöz
Kimenet: analóg, 0..100%
Jelzés funkció
Ventilátor vezérlés
|
Kijelző típusa
|
Színes TFT kijelző
|
Vezérlés típusa
|
X érintőkijelző
|
Erőteljes mechanika
|
Opcionális lopás és leszerelés elleni védelem
|
Anyag
|
Műanyag
|
Magasság
|
55 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Fő színárnyalat
|
Fekete
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
82,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,900 cm
|
2. csomag súlya
|
4,574 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|