|
|
|
MTN6221-0414
Merten-KNX falimodul, SystemM, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Plan
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Busz típusa
|
KNX
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Anyag
|
Műanyag
|
Fő színárnyalat
|
Antracit
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
72,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
20,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,500 cm
|
2. csomag súlya
|
3,966 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|