Schneider-Electric
 
MTN627660 picture- Schneider-electric
MTN627660
Merten-KNX 2-es nyomógomb , SystemM, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád KNX
Esztétikai név M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Star
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Busz típusa KNX
Fő színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
A FUNKCIÓ gombok száma 4
Helyi jelzés LED
Jelölés helye Jelölés a cimketartón
Anyag Műanyag matt
Színárnyalat Alumínium
Felületkezelési mód Lakkozott
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,400 cm
1. csomag szélessége 7,400 cm
1.csomag hossza 7,900 cm
1. csomag súlya 68,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 19,900 cm
2. csomag szélessége 30,300 cm
2. csomag hossza 40,600 cm
2. csomag súlya 4,500 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months