|
|
|
MTN6300-0002
KNX jelenlétérzékelő távirányító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
IR távirányító
|
Kiegészítő jellemzők
Akkumlátor feszültség
|
CR2450 akkumulátor 3 V DC
|
Magasság
|
94,5 mm
|
Szélesség
|
52 mm
|
Mélység
|
7,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
90,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,21 kg
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|