|
|
|
MTN630419
Merten-KNX ARGUS 180/220 süllyesztett jelenlétérzékelő , SystemM, polárfehér, fényes
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Esztétikai név
|
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Busz típusa
|
KNX
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Csatornák száma
|
5
|
Védelem típusa
|
Kúszóáram zóna védelem
|
Beállítás típusa
|
A fényérzékenység állítható
|
Munkaciklus
|
15300 perc
|
Időkésleltetés tartománya
|
0...1 s (bekapcsol)
|
Érzékelő felület
|
Oldalsó: 8 m
|
Érzékelési szög
|
180° vízszintes
|
Anyag
|
Műanyag csillogó
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Szerelési magasság
|
2,2 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,800 cm
|
1.csomag hossza
|
9,400 cm
|
1. csomag súlya
|
92,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
19,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
3,146 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|