Schneider-Electric
 
MTN632760 picture- Schneider-electric
MTN632760
Merten-KNX ARGUS 180/220m süllyesztett mozgásérzékelő , SystemM, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Arc
System M
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Busz típusa KNX
Csatornák száma 5
Színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Beállítás típusa A fényérzékenység állítható
Készülék felszerelése Süllyesztett
Szerelési magasság 2,2 m
Munkaciklus 15300 perc
Időkésleltetés 1 másodperc bekapcsol
Mozgásérzékelés terület 16 m
Érzékelési szög 180° vízszintes
Érzékelő felület Oldalsó: 8 m
Védelem típusa Kúszóáram zóna védelem
Anyag Műanyag matt
Felületkezelési mód Lakkozott
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,9 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 92,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,17 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months