|
|
|
MTN639125
Merten-KNX Termoelektromos szelepmozgató 230V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termoelektromos szelepmozgató
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,600 cm
|
1. csomag súlya
|
140,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,800 cm
|
2. csomag súlya
|
5,320 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|