Schneider-Electric
 
MTN639178 picture- Schneider-electric
MTN639178
Merten-KNX VA78 adapter termoelektromos szelepmozgatóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Szelepmozgató
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 101,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 32,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,49 kg