Schneider-Electric
 
MTN639180 picture- Schneider-electric
MTN639180
Merten-KNX VA80 adapter termoelektromos szelepmozgatóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Szelepmozgató
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,900 cm
1. csomag szélessége 5,300 cm
1.csomag hossza 11,800 cm
1. csomag súlya 42,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 20,100 cm
2. csomag szélessége 30,400 cm
2. csomag hossza 40,400 cm
2. csomag súlya 3,814 kg