Schneider-Electric
 
MTN644492 picture- Schneider-electric
MTN644492
Merten-KNX REG-K/4x10 bináris bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Biometrikus kapcsoló
Busz típusa KNX
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 2,5
Vezetékes eszköz felszerelése DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség 10 V AC 50 Hz
Kimenet típusa Jelfeszültséget ad
Bemenetek száma 4
Bemenet típusa Bináris
Helyi jelzés LED
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,200 cm
1. csomag szélessége 7,700 cm
1.csomag hossza 9,700 cm
1. csomag súlya 156,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,816 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months