Schneider-Electric
 
MTN644692 picture- Schneider-electric
MTN644692
Merten-KNX REG-K/8x230 bináris bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Biometrikus kapcsoló
Busz típusa KNX
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 4
Vezetékes eszköz felszerelése DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz
Bemenetek száma 8
Bemenet típusa Bináris
Helyi jelzés LED
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 15,8 cm
1. csomag súlya 248,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,015 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months