Schneider-Electric
 
MTN644992 picture- Schneider-electric
MTN644992
Merten-KNX REG-K/4x230 bináris bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Biometrikus kapcsoló
Busz típusa KNX
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 2,5
Vezetékes eszköz felszerelése DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz
Bemenetek száma 4
Bemenet típusa Bináris
Helyi jelzés LED
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,7 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 156,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,17 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months