Schneider-Electric
 
MTN647393 picture- Schneider-electric
MTN647393
Merten-KNX REG-K/2x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolóaktor
Működési mód Kézi
Busz típusa KNX
Moduláris készülék bővebb információ Különböző fázisok csatlakoztathatóak
Érintkezők száma 2
Kiegészítő jellemzők
Összesen 18 mm-es modulok 2,5
Rögzítés DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...240 V
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
[In] névleges áramerősség 16 A
Terhelés típusa Hagyományos izzó: <= 3600 W, 230 V AC
Halogén lámpa: <= 2500 W, 230 V AC
Hagyományos izzó: <= 1600 W, 100 V AC
Hagyományos izzó: <= 3840 W, 240 V AC
Halogén lámpa: <= 1086 W, 100 V AC
Halogén lámpa: <= 2608 W, 240 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1086 VA, 100 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2500 VA, 230 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2608 VA, 240 V AC
Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,100 cm
1. csomag szélessége 7,700 cm
1.csomag hossza 9,700 cm
1. csomag súlya 200,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 20,500 cm
2. csomag szélessége 31,100 cm
2. csomag hossza 42,000 cm
2. csomag súlya 6,382 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months