|
|
|
MTN647893
Merten-KNX REG-K/8x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolóaktor
|
Működési mód
|
Kézi
|
Busz típusa
|
KNX
|
Moduláris készülék bővebb információ
|
Különböző fázisok csatlakoztathatóak
|
Érintkezők száma
|
8
|
Kiegészítő jellemzők
Összesen 18 mm-es modulok
|
8
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
Terhelés típusa
|
Hagyományos izzó: <= 3600 W, 230 V AC
Halogén lámpa: <= 2500 W, 230 V AC
Hagyományos izzó: <= 1600 W, 100 V AC
Hagyományos izzó: <= 3840 W, 240 V AC
Halogén lámpa: <= 1086 W, 100 V AC
Halogén lámpa: <= 2608 W, 240 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1086 VA, 100 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2500 VA, 230 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2608 VA, 240 V AC
Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
28,000 cm
|
1. csomag súlya
|
626,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,148 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|